norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Acciaio zincato.Nota:I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.

I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).

I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.

A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
Su richiesta:Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.Nota disegno:
1) con sicura antidistacco
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27760_A Piedini per macchine forma A 204 kB

Disegni

Piedini per macchine forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1ABDD1D2HLCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27760-062060Asenza sicura antidistacco856662M108,2301101,5 29,65 €
27760-078060Asenza sicura antidistacco1107878M109301281,8 29,65 €
27760-092060A-1109686M1210,2421403 35,47 €
27760-106060Asenza sicura antidistacco140110106M1212,4391703,6 30,62 €
27760-062160Acon sicura antidistacco856662M108,2301101,5 37,38 €
27760-078160Acon sicura antidistacco1107878M109301281,8 37,38 €
27760-092160Acon sicura antidistacco1109686M1210,2421403 53,84 €
27760-106160Acon sicura antidistacco140110106M1212,4391703,6 39,01 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83