norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:verniciat gialli o fosfatati neri.Nota:I piedini regolabili sono costituiti da supporto piano e da una vite cava.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
Su richiesta:Altre dimensioni.Accessori:Vite cava 27793-10.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27793-04 Supporti piani per piedini regolabili in acciaio 115 kB

Disegni

Supporti piani per piedini regolabili in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
Colore
corpo base
D

D1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
27793-04-1110013verniciatogiallo RAL 10071001321,518 14,90 €
27793-04-1112022verniciatogiallo RAL 1007120223525 23,76 €
27793-04-1115022verniciatogiallo RAL 1007150223525 36,04 €
27793-04-1210013fosfatizzatonero1001321,518 14,90 €
27793-04-1212022fosfatizzatonero120223525 23,76 €
27793-04-1215022fosfatizzatonero150223525 36,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83