|
|
27792_BPiedini articolati acciaio, forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo filettato in acciaio. Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore. Versione:Base verniciata di giallo. Stelo filettato zincato. Piastra antiscivolo colore nero. Nota:Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato colore giallo, facoltativamente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Dado idoneo consegnato in dotazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27792-105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 10,37 € | | 27792-105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 11,06 € | | 27792-105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 11,40 € | | 27792-105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 11,86 € | | 27792-105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 12,03 € | | 27792-105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 10,40 € | | 27792-105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 11,09 € | | 27792-105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 11,45 € | | 27792-105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 11,87 € | | 27792-105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 12,05 € | | 27792-105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 10,42 € | | 27792-105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 11,12 € | | 27792-105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 11,47 € | | 27792-105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 11,89 € | | 27792-105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 12,10 € | | 27792-106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 |  | | 13,64 € | | 27792-106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 |  | | 14,03 € | | 27792-106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 |  | | 14,47 € | | 27792-106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 |  | | 14,87 € | | 27792-106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 |  | | 15,33 € | | 27792-106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 |  | | 13,70 € | | 27792-106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 |  | | 14,10 € | | 27792-106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 |  | | 14,54 € | | 27792-106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 |  | | 14,96 € | | 27792-106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 |  | | 15,40 € | | 27792-106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 |  | | 15,80 € | | 27792-108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 |  | | 20,55 € | | 27792-108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 |  | | 20,99 € | | 27792-108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 |  | | 21,41 € | | 27792-108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 |  | | 21,84 € | | 27792-108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 |  | | 22,31 € | | 27792-108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 |  | | 22,71 € | | 27792-108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 |  | | 23,15 € | | 27792-108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 |  | | 21,55 € | | 27792-108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 |  | | 22,07 € | | 27792-108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 |  | | 22,72 € | | 27792-108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 |  | | 23,38 € | | 27792-108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 |  | | 23,99 € | | 27792-108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 |  | | 24,64 € | | 27792-110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 |  | | 31,02 € | | 27792-110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 |  | | 31,59 € | | 27792-110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 |  | | 32,40 € | | 27792-110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 |  | | 33,25 € | | 27792-110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 |  | | 33,98 € | | 27792-110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 |  | | 34,87 € | | 27792-110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 |  | | 35,71 € | | 27792-110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 |  | | 31,74 € | | 27792-110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 |  | | 32,50 € | | 27792-110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 |  | | 33,36 € | | 27792-110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 |  | | 34,13 € | | 27792-110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 |  | | 34,98 € | | 27792-110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 |  | | 35,82 € | | 27792-110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 |  | | 32,42 € | | 27792-110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 |  | | 33,17 € | | 27792-110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 |  | | 34,02 € | | 27792-110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 |  | | 34,78 € | | 27792-110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 |  | | 35,65 € | | 27792-110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 |  | | 36,54 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|