norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite una rondella di sicurezza per alberi secondo DIN 6799 (alternativa fissaggio KL o fissaggio SL).

L'anello di sicurezza per alberi serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Accessori:Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 07332.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27621-01 Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella 199 kB

Disegni

Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAcc.PrezzoOrdinare
27621-01-004085acciaio43,268,5110,50,640,50,5 0,59 €
27621-01-005105acciaio54810,51,5130,740,50,5 0,66 €
27621-01-006125acciaio65912,51,515,50,7410,5 0,62 €
27621-01-008165acciaio861216,52200,940,51 0,98 €
27621-01-010205acciaio1081420,52251,0511 1,13 €
27621-01-012245acciaio1291724,53301,1511,5 1,29 €
27621-01-014275acciaio14101927,53331,251,251,5 2,35 €
27621-01-016325acciaio16122132,5338,51,351,51,5 1,36 €
27621-01-020405acciaio2017,52640,54461,91,52 4,93 €
27621-01-025505acciaio25183250,55571,91,52 8,49 €
27621-01-104085acciaio inox43,268,5110,50,640,50,5 1,21 €
27621-01-105105acciaio inox54810,51,5130,740,50,5 0,99 €
27621-01-106125acciaio inox65912,51,515,50,7410,5 1,37 €
27621-01-108165acciaio inox861216,52200,940,51 1,60 €
27621-01-110205acciaio inox1081420,52251,0511 1,85 €
27621-01-112245acciaio inox1291724,53301,1511,5 6,54 €
27621-01-114275acciaio inox14101927,53331,251,251,5 7,62 €
27621-01-116325acciaio inox16122132,5338,51,351,51,5 9,02 €
27621-01-120405acciaio inox2017,52640,54461,91,52 19,62 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83