norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 per profili a C
22282-05

Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polietilene PE-UHMW (PE ad altissimo peso molecolare).Versione:Verde.Nota:Guide di scorrimento per catene a rulli a norma DIN ISO 606. Esse sostengono e guidano le catene a rulli nel tratto lento garantendo una maggiore durata in quanto riducono sensibilmente l'usura delle catene a rulli. Queste guide riducono le oscillazioni e la generazione di rumore nella trasmissione a catena.

Le guide di scorrimento offrono un'elevata resistenza all'usura e allo sfregamento. Esse sono assolutamente prive di manutenzione e hanno un'elevata resistenza chimica.

I profili a C aggiuntivi servono per il fissaggio e la realizzazione della sottostruttura dell'impianto e proteggono le guide di scorrimento da forze trasversali e torsione.
Range di temperatura: da -200 °C a +60 °C (brevemente fino a +80 °C)Montaggio:Le guide di scorrimento sono inserite nei profili a C fissati sull'impianto.

Il montaggio delle guide di scorrimento deve avvenire in modo che il materiale possa estendersi. La plastica termoplastica ha la proprietà di estendersi o ridursi più intensamente dei metalli in seguito alle variazioni di temperatura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22282-05 Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 per profili a C 400 kB

Disegni

Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 per profili a C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaN. ISODivisione polliciB

B1B2HH1H2LProfilo a C
compatibile
CADAcc.PrezzoOrdinare
22282-05-0812010X2000A08 B-11/2X5/16207,424102,2112000C1 28,50 €
22282-05-0811714X2000A08 B-11/2X5/16177,420142,2172000C3 30,43 €
22282-05-1011714X2000A10 B-15/8X3/8179,320142,6172000C3 30,19 €
22282-05-1212014X2000A12 B-13/4X7/162011,320142,4172000C3 31,61 €
22282-05-1212414X2000A12 B-13/4X7/162411,328142,4182000C5 33,32 €
22282-05-1612414X2000A16 B-11X17mm241628143,5182000C5 33,32 €
22282-05-2012814X2000A20 B-11 1/4X3/4281828144,2182000C5 35,24 €
22282-05-2413323X2000A24 B-11 1/2X1332438235,5302000C9 47,93 €
22282-05-0822114X2000B08 B-21/2X5/1621,27,420142,2172000C3 32,11 €
22282-05-1022514X2000B10 B-25/8X3/825,79,320142,6172000C3 34,28 €
22282-05-1223015X2000B12 B-23/4X7/1630,711,328152,4202000C5 36,42 €
22282-05-1624820X2000B16 B-21X17mm481638203,5272000C9 52,73 €
22282-05-2025522X2000B20 B-21 1/4X3/4551860224,2302000C12 63,73 €
22282-05-2427225X2000B24 B-21 1/2X1722460255,5352000C12 77,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83