norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ruota dentata in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione:Ruota dentata, denti temprati HRC 50, zincati.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota:Per il tensionamento di catene a rulli. Il set di ruote dentate può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono sigillati su entrambi i lati, lubrificati a vita e quindi esenti da manutenzione.

La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.

Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
Range di temperatura: Da -40 °C a +120 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281 Kit ruote dentate 407 kB

Disegni

Kit ruote dentate

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
A

BB1DD1LCuscinetto a sfere

Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
Compatibile con
elemento di
serraggio dimensioni
CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-06110semplice06 B-13/8X7/329,525 x 5,721521-5095,7M1045,81606200-2Z202+3 20,65 €
22281-08110semplice08 B-11/2X5/1612,7 x 7,751521-5097,2M1061,09606200-2Z203 22,87 €
22281-10112semplice10 B-15/8X3/815,875 x 9,651527-67129,1M1276,36806301-2Z354 30,07 €
22281-12112semplice12 B-13/4X7/1619,05 x 11,681527-671211,5M1291,63806301-2Z354 35,59 €
22281-12120semplice12 B-13/4X7/1619,05 x 11,681538-1011511,5M2091,631206304-2Z1605 40,83 €
22281-16120semplice16 B-11X17,02mm25,4 x 17,021338-1011516,2M20106,141206304-2Z1605 51,87 €
22281-06210doppio06 B-23/8X7/329,525 x 5,721526-4419,25,7M1045,81606200-2Z202+3 38,85 €
22281-08210doppio08 B-21/2X5/1612,7 x 7,751528-4222,97,2M1061,09606200-2Z203 44,72 €
22281-10212doppio10 B-25/8X3/815,875 x 9,651535-5928,69,1M1276,36806301-2Z354 53,91 €
22281-12212doppio12 B-23/4X7/1619,05 x 11,681537-5731,511,5M1291,63806301-2Z354 63,66 €
22281-12220doppio12 B-23/4X7/1619,05 x 11,681538-10134,511,5M2091,631206304-2Z1605 90,19 €
22281-16220doppio16 B-21X17,02mm25,4 x 17,021348-9246,916,2M20106,141206304-2Z1605 94,69 €
22281-06310triplo06 B-33/8X7/329,525 x 5,721532-3929,45,7M1045,81606200-2Z203 60,87 €
22281-08312triplo08 B-31/2X5/1612,7 x 7,751541-53407,2M1261,09806301-2Z354 82,06 €
22281-10312triplo10 B-35/8X3/815,875 x 9,651543-5145,29,1M1276,36806301-2Z354 85,71 €
22281-10320triplo10 B-35/8X3/815,875 x 9,651555-8548,29,1M2076,361206304-2Z1605 114,74 €
22281-12320triplo12 B-33/4X7/1619,05 x 11,681558-825411,5M2091,631206304-2Z1605 108,01 €
22281-08112semplice08 B-11/2X5/1612,7 x 7,751527-67127,2M1261,09806301-2Z354 30,72 €
22281-10120semplice10 B-15/8X3/815,875 x 9,651538-101159,1M2076,361206304-2Z1605 53,94 €
22281-20120semplice20 B-11 1/4X3/431,75 x 19,561341-1211518,5M20132,671406304-2Z1606 98,01 €
22281-24120semplice24 B-11 1/2X138,1 x 25,41141-1211524,1M20135,231406304-2Z1606 116,30 €
22281-08212doppio08 B-21/2X5/1612,7 x 7,751534-60267,2M1261,09806301-2Z354 56,19 €
22281-10220doppio10 B-25/8X3/815,875 x 9,651547-9331,59,1M2076,361206304-2Z1605 91,39 €
22281-20220doppio20 B-21 1/4X3/431,75 x 19,561359-10351,518,5M20132,671406304-2Z1606 181,42 €
22281-24220doppio24 B-21 1/2X138,1 x 25,41165-9763,424,1M20135,231406304-2Z1606 269,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83