norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio sinterizzato.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Versione:Parti in acciaio verniciate.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Nota:Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.

L'elemento di serraggio, insieme a un kit di pattini tendicatena, a un kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, forma un'unità di serraggio pronta per il montaggio, adatta al bloccaggio di trasmissioni a catena o a cinghia. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo.

Elemento di serraggio per il tensionamento di trasmissioni a catena e a cinghia molto lunghe. Il tratto a vuoto viene guidato alternativamente sui rulli tenditori o sulle ruote dentate fissate ai due bracci. In questo modo si compensa un allungamento tre volte maggiore rispetto a quello ottenuto con l'uso di tenditori convenzionali nel tratto a vuoto.
Range di temperatura: Da -55 °C a +85 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-18 Elementi di serraggio, doppi 323 kB

Disegni

Elementi di serraggio, doppi

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1A2A3B

DD1D2HLL1L2L3PS1Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-18-331008024,8305610,5M1012078+1,5 -0,5301068,55310320430 91,90 €
22281-18-4413010034,55073,712,5M12170108+2 -0,5401489,869258201050 149,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83