norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di serraggio con fissaggio frontale
22281-16

Elementi di serraggio con fissaggio frontale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio sinterizzato.
Grandezza 5 in EN-GJS-400-15.
Grandezza 6 in S235JR.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Versione:Parti in acciaio verniciate.
Vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8, zincata.
Nota:Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.

L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo

L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina con una vite . Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento "P" per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura: Da -55 °C a +85 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-16 Elementi di serraggio con fissaggio frontale 250 kB

Disegni

Elementi di serraggio con fissaggio frontale

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-16-221008019,5254810,5M611563+1 -0,513858,55310140170 51,06 €
22281-16-331008024,5306010,5M811578+1,5 -0,5171068,55325320430 55,89 €
22281-16-4413010034507812,5M10155108+2 -0,51714810,569498201050 96,81 €
22281-16-55175140426010020,5M12205145+2 -0,515151012,59314515001880 157,57 €
22281-16-66220175507011420,5M16255198+3 -134181212,511741025003125 274,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83