norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio sinterizzato.
Grandezza 5 in EN-GJS-400-15.
Grandezza 6 in S235JR.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Versione:Parti in acciaio verniciate.
Vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8, zincata.
Nota:Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.

L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo

L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento "P" per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura: Da -55 °C a +85 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-10 Attrezzi di serraggio 251 kB

Disegni

Attrezzi di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-10-11806016,62037,58,5M69052+1 -0,525658421090110 24,36 €
22281-10-221008019,5254810,5M811563+1 -0,525858,55325140170 30,07 €
22281-10-331008024,5306010,5M1011578+1,5 -0,5301068,55349320430 38,49 €
22281-10-4413010034507812,5M12155108+2 -0,54014810,569868201050 66,40 €
22281-10-55175140426010020,5M16205145+2 -0,540151012,59321015001880 109,58 €
22281-10-66220175507011420,5M20255198+3 -150181212,511741025003125 168,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83