norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica Vesconite®.Nota:Per il serraggio di catene a rulli. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.

La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
Range di temperatura: Da -40 °C a +120 °C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-03 Pattini tendicatena in plastica 160 kB

Disegni

Pattini tendicatena in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineB1D

XYN. ISOCADAcc.PrezzoOrdinare
22281-03-060810,28744006 B-1 12,25 €
22281-03-081013,910965008 B-1 14,03 €
22281-03-101016,5101255510 B-1 19,38 €
22281-03-121219,5121478012 B-1 26,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83