norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cursore in plastica Vesconite®.
Vite e dado acciaio inox A2.
Versione:Vite ISO 4017, lucida.
Dado ISO 4035, lucido.
Nota:Per il tensionamento di catene a rulli. Il kit di pattini tendicatena può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.

La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
Range di temperatura: Da -40 °C a +120 °C.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-02 Kit di pattini tendicatena in acciaio inox 238 kB

Disegni

Kit di pattini tendicatena in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1A

B1DLXYCoppia di serraggio
della vite C1
Nm
N. ISOCompatibile con elemento di serraggio di dimensione CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-02-06108semplice21-3410,2M84574401006 B-11 19,29 €
22281-02-08110semplice23-4713,9M106096502008 B-12+3 21,33 €
22281-02-10110semplice25-4816,5M1060125552010 B-13 33,79 €
22281-02-12112semplice29-6419,5M1280147803512 B-14 42,54 €
22281-02-06208doppio26-2910,2M84574401006 B-21 31,87 €
22281-02-08210doppio30-4013,9M106096502008 B-22+3 36,37 €
22281-02-10210doppio34-4716,5M1060125552010 B-23 52,38 €
22281-02-12212doppio39-5419,5M1280147803512 B-24 70,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83