norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cursore in plastica Vesconite®.
Vite e dado in acciaio.
Versione:Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota:Per il tensionamento di catene a rulli. Il kit di pattini tendicatena può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.

La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
Range di temperatura: Da -40 °C a +120 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-01 Kit pattini tendicatena 237 kB

Disegni

Kit pattini tendicatena

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1N. ISOA

B1DLXYCoppia di serraggio
della vite C1
Nm
Compatibile con
elemento di
serraggio dimensioni
CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-01-06108semplice06 B-121-3410,2M8457440101 16,82 €
22281-01-08110semplice08 B-123-4713,9M10609650202+3 17,89 €
22281-01-10110semplice10 B-125-4816,5M106012555203 27,43 €
22281-01-12112semplice12 B-129-6419,5M128014780354 32,30 €
22281-01-06208doppio06 B-226-2910,2M8457440101 30,77 €
22281-01-08210doppio08 B-230-4013,9M10609650202+3 34,99 €
22281-01-10210doppio10 B-234-4716,5M106012555203 52,34 €
22281-01-12212doppio12 B-239-5419,5M128014780354 55,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83