norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ruota dentata in acciaio C45.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota:Pignoni tendicatena pronte per il montaggio dotate di cuscinetto a sfere. Per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, sono lubrificati in modo permanente e sono quindi privi di manutenzione.Range di temperatura: Da -20 °C a +120 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22280 Pignone tendicatena con cuscinetto a sfere 283 kB

Disegni

Pignone tendicatena con cuscinetto a sfere

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3B1L1L2CCADAcc.PrezzoOrdinare
22280-03807322106 B-13/8X7/329,525 x 5,722167,663,914016 +0,26 +0,135,31218,31 10,45 €
22280-03807322206 B-13/8X7/329,525 x 5,722270,666,934016 +0,26 +0,135,31218,31 10,66 €
22280-01205161408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,074016 +0,26 +0,137,21218,31,3 10,45 €
22280-01205161608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,14016 +0,26 +0,137,21218,31,3 10,95 €
22280-01205161808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,144016 +0,26 +0,137,21218,31,3 11,74 €
22280-05803081410 B-15/8X3/815,875 x 9,651478,271,344016 +0,26 +0,139,11218,31,6 12,22 €
22280-05803081510 B-15/8X3/815,875 x 9,651583,276,364016 +0,26 +0,139,11218,31,6 12,95 €
22280-05803081710 B-15/8X3/815,875 x 9,651793,386,394016 +0,26 +0,139,11218,31,6 14,19 €
22280-03407161312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,594016 +0,26 +0,1311,11218,32 14,46 €
22280-03407161512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,634016 +0,26 +0,1311,11218,32 15,63 €
22280-10017021216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,144720 +0,116,21417,72,5 22,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83