norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22265 Corone doppie 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 224 kB

Disegni

Corone doppie 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1B2CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22265-3058030801010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,3710925,51,616 5,27 €
22265-3058030801110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,3410925,51,616 10,81 €
22265-3058030801410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3410925,51,616 13,34 €
22265-3058030801510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3612925,51,616 12,55 €
22265-3058030801710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3912925,51,616 15,41 €
22265-3058030801810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4212925,51,616 17,08 €
22265-3058030801910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4512925,51,616 18,79 €
22265-3058030802010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4912925,51,616 16,46 €
22265-3058030802110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5216925,51,616 17,94 €
22265-3058030802210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,5516925,51,616 19,67 €
22265-3058030802310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5816925,51,616 21,26 €
22265-3058030802410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6216925,51,616 23,00 €
22265-3058030802710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6527143,6136,7520925,51,616 29,59 €
22265-3058030802910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6529153,7146,8320925,51,616 33,96 €
22265-3058030803010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8720925,51,616 34,82 €
22265-3058030803410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6534178,9172,0520925,51,616 44,15 €
22265-3058030803810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6538199,1192,2420925,51,616 55,95 €
22265-3058030804010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6540209,2202,3420925,51,616 61,89 €
22265-3058030804310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6543225,9217,4925925,51,616 71,89 €
22265-3058030805210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6552271,3262,9225925,51,616 104,75 €
22265-3058030805710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1825925,51,616 125,50 €
22265-3058030806010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6560311,7303,3225925,51,616 138,51 €
22265-3058030807210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6572372,3363,9525925,51,616 204,52 €
22265-3058030807510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6575387,5379,0925925,51,616 221,16 €
22265-3058030807610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1625925,51,616 226,84 €
22265-3058030808010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6580412,7404,3525925,51,616 250,40 €
22265-3058030808510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6585438429,6230925,51,616 281,61 €
22265-3058030809010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6590463,3454,8830925,51,616 314,49 €
22265-3058030809510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1430925,51,616 349,89 €
22265-3058030810010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65100513,8505,430925,51,616 386,09 €
22265-3058030811410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65114584,5576,1330925,51,616 498,44 €
22265-3058030812010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65120614,8606,4430925,51,616 550,80 €
22265-3058030812510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65125640,1631,7130925,51,616 596,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83