norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22265 Corone doppi 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 223 kB

Disegni

Corone doppi 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1B2CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22265-3034071600812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6885849,781210,830,3219 10,82 €
22265-3034071601012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,641210,830,3219 14,29 €
22265-3034071601212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,51410,830,3219 17,14 €
22265-3034071601312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,591410,830,3219 16,17 €
22265-3034071601412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,611610,830,3219 14,98 €
22265-3034071601512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,631610,830,3219 16,56 €
22265-3034071601612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,651610,830,3219 19,08 €
22265-3034071601712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,671610,830,3219 21,08 €
22265-3034071601812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,711610,830,3219 22,84 €
22265-3034071602012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,781610,830,3219 28,34 €
22265-3034071602112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,822010,830,3219 30,87 €
22265-3034071602212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,862010,830,3219 33,59 €
22265-3034071602312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,92010,830,3219 35,60 €
22265-3034071603012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6830190,4182,252010,830,3219 59,83 €
22265-3034071603412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6834214,6206,462010,830,3219 73,51 €
22265-3034071603612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6836226,8218,582510,830,3219 82,05 €
22265-3034071603912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6839244,9236,752510,830,3219 95,75 €
22265-3034071604512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6845283,2273,12510,830,3219 133,30 €
22265-3034071604812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6848301,4291,272510,830,3219 150,71 €
22265-3034071605712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6857355,9345,812510,830,3219 213,70 €
22265-3034071605812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6858362351,872510,830,3219 220,98 €
22265-3034071606012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6860374,1363,992510,830,3219 235,00 €
22265-3034071606412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6864398,3388,243010,830,3219 265,88 €
22265-3034071606512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6865404,4394,293010,830,3219 273,86 €
22265-3034071606812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6868422,6412,493010,830,3219 298,84 €
22265-3034071607012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6870434,7424,613010,830,3219 316,12 €
22265-3034071607212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6872446,8436,743010,830,3219 335,70 €
22265-3034071607512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6875465454,913010,830,3219 361,16 €
22265-3034071607612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6876471,1460,993010,830,3219 370,51 €
22265-3034071608012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6880495,3485,223010,830,3219 409,25 €
22265-3034071608512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6885525,6515,553010,830,3219 460,32 €
22265-3034071609012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6890555,9545,863010,830,3219 514,42 €
22265-3034071609512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6895586,2576,173010,830,3219 571,56 €
22265-3034071610012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68100616,6606,473010,830,3219 631,61 €
22265-3034071611412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68114701,4691,363010,830,3219 816,65 €
22265-3034071612512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68125768,1758,053010,830,3219 977,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83