norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22264 Dischi dentati per catena semplici 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 390 kB

Disegni

Corone semplici 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22264-1100170200816 B-11X17,02mm25,4 x 17,02877,966,371616,22,526 5,28 €
22264-1100170200916 B-11X17,02mm25,4 x 17,02985,874,271616,22,526 6,14 €
22264-1100170201016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021093,882,191616,22,526 7,44 €
22264-1100170201216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,141616,22,526 9,17 €
22264-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,121616,22,526 10,33 €
22264-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,151616,22,526 14,39 €
22264-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,171616,22,526 16,93 €
22264-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22016,22,526 18,53 €
22264-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222016,22,526 21,55 €
22264-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282016,22,526 24,69 €
22264-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332016,22,526 26,69 €
22264-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382016,22,526 29,52 €
22264-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,432016,22,526 31,75 €
22264-1100170202216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482016,22,526 34,13 €
22264-1100170202416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592016,22,526 38,55 €
22264-1100170202516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662016,22,526 41,53 €
22264-1100170202716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,792016,22,526 46,18 €
22264-1100170202916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,922016,22,526 63,25 €
22264-1100170203116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,082516,22,526 77,31 €
22264-1100170203216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,132516,22,526 80,05 €
22264-1100170203316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,212516,22,526 83,98 €
22264-1100170203416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,282516,22,526 90,46 €
22264-1100170203516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,362516,22,526 94,53 €
22264-1100170203616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0236303291,442516,22,526 98,54 €
22264-1100170203716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,512516,22,526 103,37 €
22264-1100170203816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,592516,22,526 107,94 €
22264-1100170203916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,672516,22,526 111,69 €
22264-1100170204016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,732516,22,526 116,56 €
22264-1100170204116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0241345,6331,822516,22,526 123,06 €
22264-1100170204216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,92516,22,526 128,66 €
22264-1100170204316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0243361,7347,982516,22,526 141,00 €
22264-1100170204416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,062516,22,526 153,04 €
22264-1100170204516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,122516,22,526 165,09 €
22264-1100170204616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0246386372,212516,22,526 177,38 €
22264-1100170204716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0247394,1380,292516,22,526 186,65 €
22264-1100170204816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,362516,22,526 188,76 €
22264-1100170204916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0249410,2396,442516,22,526 190,91 €
22264-1100170205016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,522516,22,526 193,30 €
22264-1100170205116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0251426,4412,63016,22,526 200,85 €
22264-1100170205216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,673016,22,526 208,38 €
22264-1100170205316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0253442,5428,753016,22,526 215,64 €
22264-1100170205416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0254450,6436,853016,22,526 223,40 €
22264-1100170205516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,933016,22,526 231,05 €
22264-1100170205616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0256466,8453,013016,22,526 239,34 €
22264-1100170205716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,073016,22,526 247,55 €
22264-1100170205816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0258482,9469,163016,22,526 255,70 €
22264-1100170206016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,323016,22,526 271,96 €
22264-1100170206216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0262515,3501,53016,22,526 306,94 €
22264-1100170206416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0264531,4517,653016,22,526 342,04 €
22264-1100170206516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,733016,22,526 359,71 €
22264-1100170206816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0268563,8549,983016,22,526 376,97 €
22264-1100170207016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,143016,22,526 388,16 €
22264-1100170207216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,323016,22,526 399,29 €
22264-1100170207516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0275620,3606,553016,22,526 471,47 €
22264-1100170207616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,653016,22,526 456,47 €
22264-1100170207816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0278644,6630,83016,22,526 523,51 €
22264-1100170208016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,963016,22,526 542,82 €
22264-1100170208516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,43016,22,526 613,11 €
22264-1100170209016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0290741,63727,813016,22,526 685,30 €
22264-1100170209516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0295782768,223016,22,526 759,05 €
22264-1100170210016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02100822,4808,633016,22,526 828,29 €
22264-1100170211016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02110903,3889,483016,22,526 901,76 €
22264-1100170211416 B-11X17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,823016,22,526 1.076,03 €
22264-1100170212016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02120984,1970,333016,22,526 1.176,30 €
22264-1100170212516 B-11X17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,733016,22,526 1.272,62 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83