norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ in acciaio inox DIN ISO 606
22255

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22255 Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ in acciaio inox DIN ISO 606 319 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ in acciaio inox DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22255-1058030801310 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,3247129,1301,616 31,40 €
22255-1058030801410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3452129,1301,616 33,42 €
22255-1058030801510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3657129,1301,616 37,79 €
22255-1058030801610 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,3760129,1301,616 42,55 €
22255-1058030801710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3960129,1301,616 45,83 €
22255-1058030801810 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4270149,1301,616 51,46 €
22255-1058030801910 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4570149,1301,616 55,13 €
22255-1058030802010 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4975149,1301,616 60,35 €
22255-1058030802110 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5275169,1301,616 63,95 €
22255-1058030802310 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5880169,1301,616 78,12 €
22255-1058030802510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6680169,1301,616 85,28 €
22255-1058030803010 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8790209,1351,616 125,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83