norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ in acciaio inox DIN ISO 606
22255

Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22255 Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ in acciaio inox DIN ISO 606 291 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ in acciaio inox DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22255-1038073201306 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,82885,325110 15,33 €
22255-1038073201406 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83185,325110 19,02 €
22255-1038073201506 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813485,325110 21,68 €
22255-1038073201606 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,8237105,328110 24,45 €
22255-1038073201706 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,8340105,328110 29,52 €
22255-1038073201906 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,8745105,328110 32,49 €
22255-1038073202006 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,8946105,328110 33,14 €
22255-1038073202106 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,9148125,328110 33,33 €
22255-1038073202306 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,9552125,328110 37,98 €
22255-1038073202506 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,77657125,328110 40,73 €
22255-1038073203006 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,1260125,330110 48,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83