norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606
22255

Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22255 Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606 298 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22255-1100170201316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 95,90 €
22255-1100170201416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 113,68 €
22255-1100170201516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 131,38 €
22255-1100170201616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 161,66 €
22255-1100170201716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 172,26 €
22255-1100170202016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 209,60 €
22255-1100170202116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 252,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83