norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606
22255

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22255 Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606 279 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22255-1012051601208 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,0733107,2281,313 25,12 €
22255-1012051601308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751357,953,0637107,2281,313 27,65 €
22255-1012051601408 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,0741107,2281,313 29,04 €
22255-1012051601508 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,0945107,2281,313 31,51 €
22255-1012051601608 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,150127,2281,313 33,87 €
22255-1012051601708 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75177469,1152127,2281,313 35,93 €
22255-1012051601808 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75187873,1456127,2281,313 39,59 €
22255-1012051601908 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75198277,1660127,2281,313 44,02 €
22255-1012051602008 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75208681,1964127,2281,313 48,53 €
22255-1012051602108 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,752190,185,2268147,2281,313 53,49 €
22255-1012051602308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,752398,193,2770147,2281,313 60,24 €
22255-1012051602508 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7525106,2101,3370147,2281,313 64,14 €
22255-1012051603008 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7530126,3121,580167,2301,313 95,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83