norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22254 Ruote dentate triple 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 298 kB

Disegni

Ruote dentate triple 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22254-3058030800810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65848,441,482512942,1551,616 7,84 €
22254-3058030800910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,423012942,1551,616 8,59 €
22254-3058030801010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373516942,1551,616 10,21 €
22254-3058030801510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365916942,1551,616 19,73 €
22254-3058030801610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376416942,1601,616 22,63 €
22254-3058030801710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396916942,1601,616 25,32 €
22254-3058030801810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427416942,1601,616 28,32 €
22254-3058030802410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6210020942,1601,616 47,98 €
22254-3058030802910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6529153,7146,8311520942,1601,616 67,03 €
22254-3058030805710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1813625942,1741,616 218,66 €
22254-3058030807610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1614530942,1751,616 500,89 €
22254-3058030809510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1414530942,1751,616 806,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83