norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate triple 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22254

Ruote dentate triple 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22254 Ruote dentate triple 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 296 kB

Disegni

Ruote dentate triple 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22254-3100170200816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37422015,879,6952,526 28,73 €
22254-3100170201116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14642515,879,61002,526 47,12 €
22254-3100170201216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14722515,879,61002,526 55,82 €
22254-3100170201316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12802515,879,61002,526 68,43 €
22254-3100170201616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21042515,879,61002,526 95,32 €
22254-3100170201716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221122515,879,61002,526 105,62 €
22254-3100170201816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281202515,879,61002,526 118,85 €
22254-3100170201916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331282515,879,61002,526 130,39 €
22254-3100170202216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481302515,879,61002,526 163,97 €
22254-3100170202416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591302515,879,61002,526 190,51 €
22254-3100170202716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791303015,879,61002,526 232,36 €
22254-3100170202916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921303015,879,61002,526 264,06 €
22254-3100170203016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431303015,879,61002,526 280,51 €
22254-3100170203116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081403015,879,61002,526 299,48 €
22254-3100170203216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131403015,879,61002,526 316,46 €
22254-3100170203316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211403015,879,61002,526 334,88 €
22254-3100170203416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281403015,879,61002,526 355,09 €
22254-3100170203516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361403015,879,61002,526 376,56 €
22254-3100170203616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441403015,879,61002,526 398,03 €
22254-3100170203816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591403015,879,61002,526 437,91 €
22254-3100170204016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,731403015,879,61002,526 521,79 €
22254-3100170204516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121603015,879,61102,526 787,82 €
22254-3100170205016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,521603015,879,61102,526 870,75 €
22254-3100170205716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071804015,879,61122,526 1.081,15 €
22254-3100170207616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651804015,879,61122,526 1.762,80 €
22254-3100170209516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221804015,879,61122,526 2.754,16 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83