norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate triple 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
22254

Ruote dentate triple 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22254 Ruote dentate triple 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 297 kB

Disegni

Ruote dentate triple 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22254-3012051601008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751045,941,12812734,9461,313 6,65 €
22254-3012051601108 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073216734,9501,313 7,03 €
22254-3012051601308 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751357,953,063816734,9501,313 9,34 €
22254-3012051601408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,074216734,9501,313 10,07 €
22254-3012051601508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,094616734,9501,313 10,86 €
22254-3012051601608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,15016734,9501,313 12,41 €
22254-3012051601708 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75177469,115416734,9501,313 13,74 €
22254-3012051601808 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75187873,145816734,9501,313 15,15 €
22254-3012051601908 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75198277,166216734,9501,313 16,63 €
22254-3012051602008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75208681,196616734,9501,313 17,91 €
22254-3012051602108 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,752190,185,227016734,9551,313 20,15 €
22254-3012051602208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,752294,189,247016734,9551,313 22,33 €
22254-3012051602308 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,752398,193,277016734,9551,313 24,60 €
22254-3012051602408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7524102,197,297516734,9551,313 26,66 €
22254-3012051602608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7526110,2105,368520734,9551,313 31,29 €
22254-3012051603008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7530126,3121,510020734,9551,313 43,76 €
22254-3012051603108 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7531130,4125,5411020734,9551,313 46,12 €
22254-3012051603208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7532134,4129,5611020734,9551,313 48,77 €
22254-3012051603308 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7533138,4133,611020734,9551,313 51,41 €
22254-3012051603608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7536150,6145,7212025734,9551,313 59,87 €
22254-3012051605008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7550208,8202,2612025734,9681,313 99,13 €
22254-3012051609508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7595390,7384,1113625734,9681,313 635,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83