norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22253 Ruote dentate doppi 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 301 kB

Disegni

Ruote dentate doppi 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22253-2038073200806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,72828,624,891585,215,425110 3,23 €
22253-2038073200906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,72931,527,851885,215,425110 3,39 €
22253-2038073201006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822085,215,425110 3,55 €
22253-2038073201106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,822105,215,430110 3,83 €
22253-2038073201206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,825105,215,430110 4,01 €
22253-2038073201406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,831105,215,430110 4,17 €
22253-2038073201506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,8134105,215,430110 4,27 €
22253-2038073201606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,8237125,215,430110 4,51 €
22253-2038073201706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,8340125,215,430110 4,88 €
22253-2038073201806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,8543125,215,430110 5,13 €
22253-2038073201906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,8746125,215,430110 5,72 €
22253-2038073202006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,8949125,215,430110 5,75 €
22253-2038073202106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,9152165,215,430110 6,30 €
22253-2038073202206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,9355165,215,430110 7,03 €
22253-2038073202306 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,9558165,215,430110 7,15 €
22253-2038073202406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,9761165,215,430110 7,85 €
22253-2038073202506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722579,77664165,215,430110 8,61 €
22253-2038073202706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722785,782,0470165,215,430110 10,06 €
22253-2038073202806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722888,885,0773165,215,430110 10,84 €
22253-2038073203006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,1279165,215,430110 11,93 €
22253-2038073203106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,723197,994,1580165,215,430110 12,37 €
22253-2038073203406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7234106,9103,2380165,215,430110 14,06 €
22253-2038073203506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7235110106,2680165,215,430110 14,72 €
22253-2038073203806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7238119115,3490165,215,430110 17,63 €
22253-2038073203906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7239122,1118,3790165,215,430110 18,57 €
22253-2038073204006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7240125,1121,490165,215,430110 19,22 €
22253-2038073204506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7245141,1136,5488205,215,450110 27,14 €
22253-2038073204806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7248150,2145,6488205,215,450110 29,15 €
22253-2038073205006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7250156,3151,6988205,215,450110 31,77 €
22253-2038073205706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7257177,5172,9188205,215,450110 37,40 €
22253-2038073207606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7276235,1230,4988255,215,450110 57,17 €
22253-2038073209506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7295292,7288,08108255,215,450110 97,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83