norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606
22253

Ruote dentate doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22253 Ruote dentate doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 300 kB

Disegni

Ruote dentate doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22253-2114034001020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5610117102,74702018,254,6753,532 42,33 €
22253-2114034001220 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5612137122,68902518,254,6803,532 58,95 €
22253-2114034001420 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5614157,6142,681102518,254,6803,532 79,47 €
22253-2114034001520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5615167,7152,721202518,254,6803,532 90,36 €
22253-2114034001820 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5618197,8182,851203018,254,6803,532 118,35 €
22253-2114034002020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5620217,9202,981203018,254,6803,532 140,08 €
22253-2114034002120 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5621228213,041403018,254,6803,532 157,27 €
22253-2114034002320 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5623248,2233,171403018,254,6803,532 182,30 €
22253-2114034003020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5630318,7303,751503018,254,6803,532 287,97 €
22253-2114034003120 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5631328,8313,851503018,254,6803,532 304,62 €
22253-2114034003220 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5632338,9323,911503018,254,6803,532 325,99 €
22253-2114034003420 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5634359,1344,11503018,254,6803,532 362,01 €
22253-2114034003520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5635369,2354,21503018,254,6803,532 387,67 €
22253-2114034003620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5636379,2364,31503018,254,6803,532 409,55 €
22253-2114034003820 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5638399,4384,491503018,254,6803,532 452,92 €
22253-2114034004020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5640419,6404,661503018,254,6803,532 496,47 €
22253-2114034004520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5645471,1455,171603018,254,61013,532 630,91 €
22253-2114034004620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5646481,2465,261603018,254,61013,532 679,16 €
22253-2114034005020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5650521,6505,651603018,254,61013,532 845,17 €
22253-2114034005720 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5657592,3576,361804018,254,61163,532 996,41 €
22253-2114034007620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5676784,3768,321804018,254,61163,532 1.768,36 €
22253-2114034009520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5695976,2960,282004018,254,61163,532 3.385,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83