norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22253 Ruote dentate doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 299 kB

Disegni

Ruote dentate doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22253-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,4702523,67295438 59,69 €
22253-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,29802523,67295438 72,61 €
22253-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,21902523,672100438 87,95 €
22253-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,221022523,672100438 103,24 €
22253-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,181142523,672100438 119,91 €
22253-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491603023,672100438 237,31 €
22253-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571603023,672100438 257,32 €
22253-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651603023,672100438 278,27 €
22253-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731603023,672100438 301,24 €
22253-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81603023,672100438 324,29 €
22253-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,881603023,672100438 349,16 €
22253-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193041603023,672100438 374,18 €
22253-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,081603023,672100438 402,07 €
22253-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,191603023,672100438 451,58 €
22253-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,271603023,672100438 480,67 €
22253-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381603023,672100438 510,81 €
22253-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51603023,672100438 563,98 €
22253-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621604023,672100438 602,40 €
22253-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691604023,672100438 639,80 €
22253-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811604023,672100438 675,44 €
22253-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,831604023,672100438 711,61 €
22253-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,041604023,672100438 749,78 €
22253-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,161604023,672100438 790,30 €
22253-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,271604023,672100438 842,90 €
22253-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391604023,672100438 868,43 €
22253-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,621604023,672100438 972,05 €
22253-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,21804023,672133438 1.239,09 €
22253-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,781804023,672133438 1.449,30 €
22253-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631804023,672133438 2.057,36 €
22253-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,982004023,672133438 3.599,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83