norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
22252

Ruote dentate semplici 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22252 Ruote dentate semplici 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606 200 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22252-1080003000805 B-18,0 x 3,0823,420,91362,8120,88 2,78 €
22252-1080003000905 B-18,0 x 3,0925,923,391562,8120,88 2,86 €
22252-1080003001005 B-18,0 x 3,01028,425,891762,8120,88 2,86 €
22252-1080003001105 B-18,0 x 3,0113128,391872,8130,88 3,01 €
22252-1080003001205 B-18,0 x 3,01233,730,912072,8130,88 3,15 €
22252-1080003001305 B-18,0 x 3,01336,733,422372,8130,88 3,25 €
22252-1080003001405 B-18,0 x 3,01439,235,952572,8130,88 3,66 €
22252-1080003001505 B-18,0 x 3,01541,738,482872,8130,88 3,96 €
22252-1080003001605 B-18,0 x 3,01644,241,013082,8140,88 4,07 €
22252-1080003001705 B-18,0 x 3,01746,743,533082,8140,88 4,15 €
22252-1080003001805 B-18,0 x 3,01849,246,073082,8140,88 4,61 €
22252-1080003001905 B-18,0 x 3,01951,748,613082,8140,88 4,72 €
22252-1080003002005 B-18,0 x 3,02054,251,143082,8140,88 4,81 €
22252-1080003002105 B-18,0 x 3,02157,253,673582,8140,88 4,81 €
22252-1080003002205 B-18,0 x 3,02259,456,213582,8140,88 5,23 €
22252-1080003002305 B-18,0 x 3,02362,258,753582,8140,88 5,23 €
22252-1080003002405 B-18,0 x 3,02464,761,293582,8140,88 5,69 €
22252-1080003002505 B-18,0 x 3,02567,263,833582,8140,88 5,69 €
22252-1080003002605 B-18,0 x 3,02669,766,3740102,8160,88 5,90 €
22252-1080003002705 B-18,0 x 3,02772,368,9140102,8160,88 5,93 €
22252-1080003002805 B-18,0 x 3,02874,771,4540102,8160,88 6,97 €
22252-1080003002905 B-18,0 x 3,02977,273,9940102,8160,88 6,97 €
22252-1080003003005 B-18,0 x 3,03080,276,5340102,8160,88 7,56 €
22252-1080003003105 B-18,0 x 3,03182,779,0840122,8160,88 7,56 €
22252-1080003003205 B-18,0 x 3,03285,281,6140122,8160,88 8,05 €
22252-1080003003305 B-18,0 x 3,03387,784,1640122,8160,88 8,05 €
22252-1080003003405 B-18,0 x 3,03490,286,740122,8160,88 8,72 €
22252-1080003003505 B-18,0 x 3,03592,789,2440122,8160,88 8,83 €
22252-1080003003605 B-18,0 x 3,03695,291,7940122,8160,88 9,38 €
22252-1080003003705 B-18,0 x 3,03797,794,3340122,8160,88 9,48 €
22252-1080003003805 B-18,0 x 3,038100,296,8840122,8160,88 10,13 €
22252-1080003003905 B-18,0 x 3,039102,799,4240122,8160,88 11,09 €
22252-1080003004005 B-18,0 x 3,040105,7101,9740122,8160,88 12,17 €
22252-1080003004505 B-18,0 x 3,045118,6114,6960122,8200,88 16,03 €
22252-1080003004805 B-18,0 x 3,048125,5122,3262122,8200,88 18,04 €
22252-1080003005005 B-18,0 x 3,050131,5127,4162122,8200,88 18,86 €
22252-1080003005705 B-18,0 x 3,057149,3145,2280142,8200,88 22,53 €
22252-1080003006005 B-18,0 x 3,060156152,8580162,8340,88 23,60 €
22252-1080003007605 B-18,0 x 3,076196,7193,5980202,8340,88 32,66 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83