norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
22252

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22252 Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 252 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22252-1058030800810 B-15/8X3/815,875 x 9,65848,441,4825109,1251,616 2,78 €
22252-1058030800910 B-15/8X3/815,875 x 9,65953,346,4230109,1251,616 3,43 €
22252-1058030801010 B-15/8X3/815,875 x 9,651058,351,3735109,1251,616 4,13 €
22252-1058030801110 B-15/8X3/815,875 x 9,651163,256,3437129,1301,616 5,08 €
22252-1058030801210 B-15/8X3/815,875 x 9,651268,261,3442129,1301,616 5,65 €
22252-1058030801310 B-15/8X3/815,875 x 9,651373,266,3247129,1301,616 6,34 €
22252-1058030801410 B-15/8X3/815,875 x 9,651478,271,3452129,1301,616 6,96 €
22252-1058030801510 B-15/8X3/815,875 x 9,651583,276,3657129,1301,616 7,99 €
22252-1058030801610 B-15/8X3/815,875 x 9,651688,381,3760129,1301,616 8,71 €
22252-1058030801710 B-15/8X3/815,875 x 9,651793,386,3960129,1301,616 9,71 €
22252-1058030801810 B-15/8X3/815,875 x 9,651898,391,4270149,1301,616 10,72 €
22252-1058030801910 B-15/8X3/815,875 x 9,6519103,396,4570149,1301,616 11,52 €
22252-1058030802010 B-15/8X3/815,875 x 9,6520108,4101,4975149,1301,616 12,43 €
22252-1058030802110 B-15/8X3/815,875 x 9,6521113,4106,5275169,1301,616 13,26 €
22252-1058030802210 B-15/8X3/815,875 x 9,6522118,4111,5580169,1301,616 14,33 €
22252-1058030802310 B-15/8X3/815,875 x 9,6523123,5116,5880169,1301,616 14,96 €
22252-1058030802410 B-15/8X3/815,875 x 9,6524128,5121,6280169,1301,616 15,44 €
22252-1058030802510 B-15/8X3/815,875 x 9,6525133,6126,6680169,1301,616 16,38 €
22252-1058030802610 B-15/8X3/815,875 x 9,6526138,6131,785209,1351,616 19,49 €
22252-1058030802710 B-15/8X3/815,875 x 9,6527143,6136,7585209,1351,616 21,23 €
22252-1058030802810 B-15/8X3/815,875 x 9,6528148,7141,7890209,1351,616 22,33 €
22252-1058030802910 B-15/8X3/815,875 x 9,6529153,7146,8390209,1351,616 23,40 €
22252-1058030803010 B-15/8X3/815,875 x 9,6530158,8151,8790209,1351,616 24,07 €
22252-1058030803110 B-15/8X3/815,875 x 9,6531163,8156,9295209,1351,616 26,14 €
22252-1058030803210 B-15/8X3/815,875 x 9,6532168,9161,9595209,1351,616 27,13 €
22252-1058030803310 B-15/8X3/815,875 x 9,6533173,916795209,1351,616 28,21 €
22252-1058030803410 B-15/8X3/815,875 x 9,6534178,9172,0595209,1351,616 29,04 €
22252-1058030803510 B-15/8X3/815,875 x 9,6535184177,195209,1351,616 30,27 €
22252-1058030803610 B-15/8X3/815,875 x 9,6536189182,15100209,1351,616 32,02 €
22252-1058030803710 B-15/8X3/815,875 x 9,6537194,1187,2100209,1351,616 33,03 €
22252-1058030803810 B-15/8X3/815,875 x 9,6538199,1192,2480249,1401,616 34,19 €
22252-1058030804510 B-15/8X3/815,875 x 9,6545236227,5880249,1401,616 36,12 €
22252-1058030805710 B-15/8X3/815,875 x 9,6557296,6288,1890249,1451,616 53,80 €
22252-1058030807610 B-15/8X3/815,875 x 9,6576392,5384,1690249,1501,616 85,18 €
22252-1058030809510 B-15/8X3/815,875 x 9,6595488,5480,14100249,1561,616 143,98 €
22252-1058030811410 B-15/8X3/815,875 x 9,65114584,5576,13100249,1561,616 219,28 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83