norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
22252

Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22252 Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606 308 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22252-1038073200806 B-13/8X7/329,525 x 5,72828,624,891585,320110 1,90 €
22252-1038073200906 B-13/8X7/329,525 x 5,72931,527,851885,320110 2,35 €
22252-1038073201006 B-13/8X7/329,525 x 5,721034,530,822085,320110 2,51 €
22252-1038073201106 B-13/8X7/329,525 x 5,721137,533,82285,325110 2,84 €
22252-1038073201206 B-13/8X7/329,525 x 5,721240,536,82585,325110 3,14 €
22252-1038073201306 B-13/8X7/329,525 x 5,721343,539,82885,325110 3,57 €
22252-1038073201406 B-13/8X7/329,525 x 5,721446,542,83185,325110 4,21 €
22252-1038073201506 B-13/8X7/329,525 x 5,721549,545,813485,325110 4,32 €
22252-1038073201606 B-13/8X7/329,525 x 5,721652,548,8237105,328110 4,99 €
22252-1038073201706 B-13/8X7/329,525 x 5,721755,551,8340105,328110 4,96 €
22252-1038073201806 B-13/8X7/329,525 x 5,721858,654,8543105,328110 5,54 €
22252-1038073201906 B-13/8X7/329,525 x 5,721961,657,8745105,328110 5,90 €
22252-1038073202006 B-13/8X7/329,525 x 5,722064,660,8946105,328110 5,93 €
22252-1038073202106 B-13/8X7/329,525 x 5,722167,663,9148125,328110 6,34 €
22252-1038073202206 B-13/8X7/329,525 x 5,722270,666,9350125,328110 7,26 €
22252-1038073202306 B-13/8X7/329,525 x 5,722373,769,9552125,328110 7,79 €
22252-1038073202406 B-13/8X7/329,525 x 5,722476,772,9754125,328110 7,92 €
22252-1038073202506 B-13/8X7/329,525 x 5,722579,77657125,328110 8,61 €
22252-1038073202606 B-13/8X7/329,525 x 5,722682,779,0260125,328110 9,34 €
22252-1038073202706 B-13/8X7/329,525 x 5,722785,782,0460125,328110 9,71 €
22252-1038073202806 B-13/8X7/329,525 x 5,722888,885,0760125,328110 10,28 €
22252-1038073202906 B-13/8X7/329,525 x 5,722991,888,0960125,328110 10,50 €
22252-1038073203006 B-13/8X7/329,525 x 5,723094,891,1260125,330110 10,88 €
22252-1038073203106 B-13/8X7/329,525 x 5,723197,994,1565145,330110 12,56 €
22252-1038073203206 B-13/8X7/329,525 x 5,7232100,997,1765145,330110 12,86 €
22252-1038073203306 B-13/8X7/329,525 x 5,7233103,9100,265145,330110 13,16 €
22252-1038073203406 B-13/8X7/329,525 x 5,7234106,9103,2365145,330110 13,51 €
22252-1038073203506 B-13/8X7/329,525 x 5,7235110106,2665145,330110 14,32 €
22252-1038073203606 B-13/8X7/329,525 x 5,7236113109,2970165,330110 14,82 €
22252-1038073203706 B-13/8X7/329,525 x 5,7237116112,3270165,330110 15,13 €
22252-1038073203806 B-13/8X7/329,525 x 5,7238119115,3470205,332110 20,45 €
22252-1038073204506 B-13/8X7/329,525 x 5,7245141,1136,5470205,332110 22,71 €
22252-1038073205706 B-13/8X7/329,525 x 5,7257177,5172,9170205,332110 31,44 €
22252-1038073207606 B-13/8X7/329,525 x 5,7276235,1230,4970205,335110 40,86 €
22252-1038073209506 B-13/8X7/329,525 x 5,7295292,7288,0880205,340110 60,41 €
22252-1038073211406 B-13/8X7/329,525 x 5,72114350,3345,6880205,340110 92,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83