norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
22252

Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22252 Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 276 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22252-1034071600812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6885849,78311211,130219 4,42 €
22252-1034071600912 B-13/4X7/1619,05 x 11,68963,955,7371211,130219 5,21 €
22252-1034071601012 B-13/4X7/1619,05 x 11,681069,861,64421211,130219 6,34 €
22252-1034071601112 B-13/4X7/1619,05 x 11,681175,867,61461611,135219 7,06 €
22252-1034071601212 B-13/4X7/1619,05 x 11,681281,873,6521611,135219 8,35 €
22252-1034071601312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 9,81 €
22252-1034071601412 B-13/4X7/1619,05 x 11,681493,885,61641611,135219 10,86 €
22252-1034071601512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,63701611,135219 12,11 €
22252-1034071601612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 13,83 €
22252-1034071601712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 15,11 €
22252-1034071601812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 16,09 €
22252-1034071601912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 17,61 €
22252-1034071602012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 18,58 €
22252-1034071602112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 21,84 €
22252-1034071602212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6822142133,86902011,140219 23,31 €
22252-1034071602312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 24,07 €
22252-1034071602412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6824154,1145,94902011,140219 25,14 €
22252-1034071602512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6825160,2152902011,140219 26,30 €
22252-1034071602612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6826166,2158,04952011,140219 28,47 €
22252-1034071602712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6827172,3164,09952011,140219 30,12 €
22252-1034071602912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6829184,4176,19952011,140219 32,27 €
22252-1034071603012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6830190,4182,25952011,140219 33,84 €
22252-1034071603212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6832202,5194,35952011,140219 38,26 €
22252-1034071603312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6833208,6200,4952011,140219 39,65 €
22252-1034071603412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6834214,6206,46952011,140219 40,94 €
22252-1034071603512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6835220,7212,52952011,140219 42,34 €
22252-1034071603612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6836226,8218,581002011,140219 44,99 €
22252-1034071603712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6837232,8224,641002011,140219 46,82 €
22252-1034071603812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6838238,9230,691002411,156219 63,38 €
22252-1034071604512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6845283,2273,11002411,156219 63,94 €
22252-1034071605712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6857355,9345,811003011,156219 80,29 €
22252-1034071607612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6876471,1460,991003011,156219 126,52 €
22252-1034071609512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6895586,2576,171003011,165219 225,94 €
22252-1034071611412 B-13/4X7/1619,05 x 11,68114701,4691,361003011,165219 326,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83