norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22252

Ruote dentate semplici 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22252 Ruote dentate semplici 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 307 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22252-1112100000824 B-11 1/2X138,1 x 25,4811399,55582024,145438 27,26 €
22252-1112100000924 B-11 1/2X138,1 x 25,49125111,4702024,145438 33,93 €
22252-1112100001024 B-11 1/2X138,1 x 25,410137123,29802024,145438 40,91 €
22252-1112100001124 B-11 1/2X138,1 x 25,411149135,21902524,150438 51,43 €
22252-1112100001224 B-11 1/2X138,1 x 25,412161147,221022524,150438 61,33 €
22252-1112100001324 B-11 1/2X138,1 x 25,413173159,181142524,150438 69,62 €
22252-1112100001424 B-11 1/2X138,1 x 25,414185171,221282524,150438 68,18 €
22252-1112100001524 B-11 1/2X138,1 x 25,415197183,261322524,150438 77,00 €
22252-1112100001624 B-11 1/2X138,1 x 25,416209195,31362524,155438 88,50 €
22252-1112100001724 B-11 1/2X138,1 x 25,417221207,341362524,155438 95,20 €
22252-1112100001824 B-11 1/2X138,1 x 25,418233219,421362524,155438 95,75 €
22252-1112100001924 B-11 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491362524,155438 97,13 €
22252-1112100002024 B-11 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571362524,155438 106,13 €
22252-1112100002124 B-11 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651503024,160438 114,07 €
22252-1112100002224 B-11 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731503024,160438 122,36 €
22252-1112100002324 B-11 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81503024,160438 132,09 €
22252-1112100002424 B-11 1/2X138,1 x 25,424307291,881503024,160438 140,31 €
22252-1112100002524 B-11 1/2X138,1 x 25,4253193041503024,160438 148,82 €
22252-1112100002624 B-11 1/2X138,1 x 25,426331316,081503024,160438 159,75 €
22252-1112100002724 B-11 1/2X138,1 x 25,427343328,191503024,160438 180,87 €
22252-1112100002824 B-11 1/2X138,1 x 25,428355340,271503024,160438 190,95 €
22252-1112100002924 B-11 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381503024,160438 202,27 €
22252-1112100003024 B-11 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51503024,160438 213,07 €
22252-1112100003124 B-11 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621503024,160438 223,97 €
22252-1112100003224 B-11 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691503024,160438 235,44 €
22252-1112100003324 B-11 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811503024,160438 246,94 €
22252-1112100003424 B-11 1/2X138,1 x 25,434428412,831503024,160438 258,77 €
22252-1112100003524 B-11 1/2X138,1 x 25,435440425,041503024,160438 271,18 €
22252-1112100003624 B-11 1/2X138,1 x 25,436452437,161503024,160438 283,83 €
22252-1112100003724 B-11 1/2X138,1 x 25,437464449,271503024,160438 296,84 €
22252-1112100003824 B-11 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391404524,190438 399,72 €
22252-1112100005724 B-11 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631604524,1100438 474,35 €
22252-1112100007624 B-11 1/2X138,1 x 25,476939921,981804524,1100438 900,40 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83