norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di giunzione doppi acciaio inox DIN ISO 606, forma E
22213_E

Elementi di giunzione doppi acciaio inox DIN ISO 606, forma E

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli doppie a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22213_E Elementi di giunzione doppi acciaio inox DIN ISO 606, forma E 186 kB

Disegni

Elementi di giunzione doppi acciaio inox DIN ISO 606, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22213-3038073206 B-29,5253/8 x 7/32 3,60 €
22213-3012051608 B-212,71/2 x 5/16 4,15 €
22213-3058030810 B-215,8755/8 x 3/8 5,53 €
22213-3034071612 B-219,053/4 x 7/16 8,65 €
22213-3100170216 B-225,41 x 17,02 mm 14,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83