norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura in resina termoplastica.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Versione:Supporto di montaggio anodizzato colore naturale o anodizzato colore nero.
Tappi di copertura colore grigio chiaro o nero.
Nota:I supporti di montaggio sono forniti non assemblati.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06947_HST Supporti in alluminio per maniglie tubolari 118 kB

Disegni

Supporti in alluminio per maniglie tubolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
BD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
06947-08301anodizzata naturale36M868 13,40 €
06947-08302anodizzato nero36M868 13,40 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83