norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato
06942_B

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno:
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06942_B Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato 135 kB

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06942-300102B30080M10903501000 111,41 €
06942-350102B35080M10904001000 117,37 €
06942-500102B50080M10905501000 135,03 €
06942-600102B60080M10906501000 147,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83