norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante
Forza di serraggio fino a 33350 N
05837-28

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05837-28 Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante Forza di serraggio fino a 33350 N 273 kB

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante
Forza di serraggio fino a 33350 N

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3B

B1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-28-01115041,3127,834,912,741,357620,68,715,974,950,8178,650,832M10x50180°120360011150 61,67 €
05837-28-03335090,4216,790,417,554,176,29,731,810,420,9104,2101,632210550,8M12x75191°160560033350 206,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83