norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio
Forza di serraggio fino a 6675 N
05837-24

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05837-24 Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 6675 N 335 kB

Disegni (sintesi completa)

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio
Forza di serraggio fino a 6675 N

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 6675 N, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 6675 N, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1B

B1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-24-022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 25,13 €
05837-24-038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 35,21 €
05837-24-066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 66,24 €

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 6675 N, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 6675 N, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1B

B1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-24-022502B3552,441,457,2525,46,712,697,932125,553,330,2M8x50183°6013002250 25,13 €
05837-24-038002B41,458,841,457,2531,88,315,9124,942157,27840M10x50183°10018003800 35,21 €
05837-24-066752B50,873,250,871,46,444,48,318,917460235,6118,450M12x50183°14030006675 66,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83