norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale
Forza di serraggio fino a 3000 N
05837-20

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale Forza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05837-20 Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N 356 kB

Disegni (sintesi completa)

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale
Forza di serraggio fino a 3000 N
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale
Forza di serraggio fino a 3000 N

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2L3L4MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-20-00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 19,62 €

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L3L4L5L6L7SWMAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-20-01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 29,24 €

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2L3L4MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-20-03000C40578,540563438,515,955,52810346369306M8x3072°6015003000 41,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83