norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, girevole
Forza di serraggio fino a 2000 N
05837-16

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, girevole Forza di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Montaggio flessibile, orientabile fino a 125°, ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05837-16 Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, girevole Forza di serraggio fino a 2000 N 142 kB

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, girevole
Forza di serraggio fino a 2000 N

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1A2BB1B5C1DD1HH1Corsa
S
LL1L2L3MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-16-0200031,8104,627,11628,64,522,45,210,948,534,94017140,425,417M8x65125°6014002000 61,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83