norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile
Forza di serraggio fino a 3150 N
05837-10

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le morse si bloccano sia in posizione di chiusura che di apertura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate sia in spinta che in trazione.

Forma C con asta di spinta quadrata per forze di torsione elevate.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05837-10 Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N 435 kB

Disegni (sintesi completa)

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile
Forza di serraggio fino a 3150 N
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile
Forza di serraggio fino a 3150 N

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-10-024501Aacciaio44,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,117,9M6x50186°6015002450 54,86 €
05837-10-124501Aacciaio inox A244,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,617,9M6x50186°6015002450 102,89 €

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-10-031502Bacciaio41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 69,38 €

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05837-10-031503Cacciaio41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 109,40 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83