norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
05765-01

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Nei modelli 05765-01-022000, 05765-01-033200 e 05765-01-045000 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05765-01 Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile 367 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05765-01-010500acciaio90°75°50250500150350 11,64 €
05765-01-022000acciaio85°73°100100020006001200 16,51 €
05765-01-033200acciaio90°65°150200032008001600 23,49 €
05765-01-045000acciaio90°68°2502200500011003000 30,67 €
05765-01-110500acciaio inox90°75°50250500150350 18,55 €
05765-01-122000acciaio inox85°73°100100020006001200 30,54 €
05765-01-133200acciaio inox90°65°150200032008001600 39,76 €
05765-01-145000acciaio inox90°68°2502200500011003000 59,26 €
N. ordineMateriale
corpo base
A

A1A3BB1B2B3B5CC1DHLL1L2MCADAcc.PrezzoOrdinare
05765-01-010500acciaio15,923,811,115,923,8851,57,76,84,417,37920,713,5M4x20 11,64 €
05765-01-022000acciaio273725,4223611,47,4225,112,75,537,8143,556,935,7M6x44 16,51 €
05765-01-033200acciaio25,43820,822,23514,78,7334,912,76,747,617371,639,1M8x63 23,49 €
05765-01-045000acciaio41,357,1-41,357,21911444,4198,363,4295,6108,363,6M10x85 30,67 €
05765-01-110500acciaio inox15,923,811,115,923,8851,57,76,94,417,37920,713,5M4x20 18,55 €
05765-01-122000acciaio inox273725,4223611,47,4225,112,75,537,8143,556,935,7M6x40 30,54 €
05765-01-133200acciaio inox25,43820,822,23514,78,7334,912,76,747,617371,639,1M8x60 39,76 €
05765-01-145000acciaio inox41,357,1-41,357,21911444,4198,363,4295,6108,363,6M10x80 59,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83