|
|
05667Morsa manuale in acciaio, verticale con schema di foratura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e braccio tenditore in acciaio.Nota:Morsa manuale con meccanismo a ginocchiera integrato e bloccaggio punto morto superiore. Il braccio tenditore è dotato di una battuta fissa per una posizione di finecorsa riproducibile. L'alloggiamento è dotato di uno schema di foratura frontale. Tutti gli assi della macchina sono inseriti nelle boccole. La maniglia a leva ha un'impugnatura ergonomica. Il braccio tenditore possiede uno schema di foratura per il posizionamento dei pressori.
1) Braccio della leva: max. R 300 mm 2) Arresto di finecorsa per angolo di apertura 45° - 65° 3) Arresto di finecorsa per angolo di apertura 90° - 120° 4) Arresto di finecorsa per angolo di apertura 5) Per valori [...] vale la tolleranza a una distanza di 80 mm dal punto di rotazioneParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Coppia di serraggio Mx Nm | Coppia di tenuta Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05667-160 | 160 | 320 |  | | 395,44 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|