norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e braccio tenditore in acciaio.Nota:Morsa manuale con meccanismo a ginocchiera integrato e bloccaggio punto morto superiore.
Il braccio tenditore è dotato di una battuta fissa per una posizione di finecorsa riproducibile.
L'alloggiamento è dotato di uno schema di foratura frontale.
Tutti gli assi della macchina sono inseriti nelle boccole.
La maniglia a leva ha un'impugnatura a sfera ergonomica.
Il braccio tenditore possiede uno schema di foratura per il posizionamento dei pressori.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05666 Morsa manuale in acciaio, verticale con schema di foratura frontale 175 kB

Disegni

Morsa manuale in acciaio, verticale con schema di foratura frontale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Coppia di
serraggio Mx
Nm
Coppia di
tenuta
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
05666-5555110 352,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83