norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Versione:nero o color alluminio verniciato a polvere.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Nota:Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protetta contro lo smontaggio in posizione chiusa.

In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.
Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiavi universali
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 05598_A_Datasheet_32556_Chiusure_a_scatto_forma_A--it 263 kB

Disegni

Chiusure a scatto forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Forma

Larghezza
cava
AzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
05598-100562color alluminioA8/10senza chiusura a chiave 40,80 €
05598-170562color alluminioA8/10Chiave 40,80 €
05598-100561neroA8/10senza chiusura a chiave 38,49 €
05598-170561neroA8/10Chiave 40,09 €
05598-118561neroA8/10quadro 8 mm 40,09 €
05598-145561neroA8/10doppio incavo 5 mm 40,09 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83