norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard
04624-30_A

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per le morse a leva rotante idrauliche 04624-20 e per le morse a leva rotante pneumatiche 04624-19. È possibile scegliere tra le leve di serraggio "standard" e quelle "grezze". Le leve di serraggio "standard" sono già rifinite e pronte per l'uso immediato. Le leve di serraggio "grezze" possono ancora essere lavorate individualmente. Per facilitare la lavorazione, i pezzi grezzi sono realizzati in acciaio non temprato. Dopo la realizzazione del profilo individuale, le leve di serraggio devono essere temprate prima dell'uso per evitare la deformazione delle stesse durante l'utilizzo. Materiale:Pezzo standard e pezzo grezzo in acciaio.Versione:Pezzo standard temprato.
Pezzo grezzo non temprato.
Nota:Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
La forza di serraggio effettiva deve essere calcolata individualmente per ogni leva di serraggio.
La posizione ideale della leva di serraggio è a 90°.
Prima di utilizzare le leve di serraggio "grezze" è necessario rispettare le seguenti profondità di tempra: Profondità di tempra 0,3 + 0,2 Durezza HRC 50 +/- 2.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Montaggio:La leva di serraggio viene agganciata al pistone della morsa a leva rotante e fissata tramite la spina cilindrica. Questo blocca la leva di serraggio in direzione assiale e ne impedisce la rotazione.Su richiesta:Altre dimensioni e forme.Nota disegno:
Forma A: standard
Forma B: pezzo grezzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624-30_A Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard 364 kB

Disegni

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard
Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
per
diametro del pistone
CorsaB

HLRCADAcc.PrezzoOrdinare
04624-30-12091Astandard120,9812691,5 47,56 €
04624-30-12131Astandard121,1212613,51,5 53,51 €
04624-30-12181Astandard121,97126181,5 58,27 €
04624-30-12221Astandard122,4512622,51,5 64,22 €
04624-30-16121Astandard160,78168122 48,75 €
04624-30-16181Astandard161,16168182 54,69 €
04624-30-16241Astandard161,6168242 60,64 €
04624-30-16301Astandard161,94168302 66,59 €
04624-30-20151Astandard201,482010152,5 52,33 €
04624-30-20221Astandard202,21201022,52,5 58,27 €
04624-30-20301Astandard202,952010302,5 64,22 €
04624-30-20371Astandard203,68201037,52,5 72,53 €
04624-30-25191Astandard251,262512,5193 63,02 €
04624-30-25281Astandard251,862512,5283 71,35 €
04624-30-25381Astandard252,522512,5383 78,48 €
04624-30-25471Astandard253,122512,5473 85,62 €
04624-30-32241Astandard322,563216244 104,64 €
04624-30-32361Astandard323,853216364 117,73 €
04624-30-32481Astandard325,133216484 130,80 €
04624-30-32601Astandard326,43216604 142,69 €
04624-30-40301Astandard403,054020305 149,82 €
04624-30-40451Astandard404,64020455 171,24 €
04624-30-40601Astandard406,14020605 189,07 €
04624-30-40751Astandard407,64020755 205,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83