norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.
Inclinazione (30°) e superfici di appoggio rettificate.
Nota:I blocchi a V a destra vengono utilizzati per il posizionamento di parti tonde. I blocchi a V permettono un adeguamento ai rispettivi diametri dei pezzi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02388-05_RA Blocchi a V esecuzione destra 175 kB

Disegni

Blocchi a V esecuzione destra

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1ABCD
min.
D
max.
Viti calibrate
corrispondenti
CADAcc.PrezzoOrdinare
02388-05-6301230a destra12 F7M12235060007533-112055 401,35 €
02388-05-6301630a destra16 F7M16205060007533-116055 407,10 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83