norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit di componenti di serraggio 
per il fissaggio per metodi di misurazione ottici
34020

Kit di componenti di serraggio per il fissaggio per metodi di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Kit di componenti di serraggio per i metodi di misurazione ottici. È costituito da una piastra a cambio rapido e da vari elementi di serraggio. In questo modo è possibile fissare e posizionare pezzi torniti e fresati, stampati e colati di qualsiasi forma, come pezzi rotondi, piatti o complessi.Vantaggi:Assemblaggio individuale di singole parti per metodi di misurazione ottici.Fornitura1x Piastra a cambio rapido 34022-19510005.
1x Contropunta 34024-112034.
2x Punte per contropunta 34024-01-315.
1x Supporto per prisma 34023-05216.
1x Prisma con tendimolle / pressore 34023-02-2502508.
1x Colonnina per tendimolle / pressore 33262-0404X050.
1x Tendimolle / pressore 33260-30404011.
1x Tendimolle / pressore rotondo.
1x prisma con fissaggio magnetico.
1x Supporto girevole e orientabile.
1x Micro mandrino di precisione.
1x Tenditore per parti piccole sfalsato.
1x alloggiamento per tendimolle.
1x tassello M4.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34020_Datasheet_32633_Kit_di_componenti_di_serraggio_per_il_fissaggio_per_metodi_di_misurazione_ottici--it 310 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneVersione 1Versione 2CADAcc.PrezzoOrdinare
34020-15Kit Di Componenti Di Serraggioper il fissaggioper i metodi di misurazione ot 3.790,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83