norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

angolo di inclinazione

Indietro
Test

Modulo inclinabile

I moduli inclinabili norelem possono essere montati facilmente alla tavola di posizionamento rotonda mediante un collegamento a vite secondo il principio modulare e offrono maggiori possibilità di montaggio.
La gamma di prodotti norelem comprende moduli inclinabili compatibili per la loro grandezza con le tavole di posizionamento con diametri della guida di 4, 8, 12 e 25 mm. Sono inoltre disponibili tavole di posizionamento rotonde in tre grandezze diverse.
Squadra inclinabile Esempio di utilizzo Video di istruzioni
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83