norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Dispositivo di bloccaggio rapido variabile

Indietro
Test

Dispositivo di bloccaggio rapido variabile

Con i dispositivi di serraggio rapido variabili di norelem, il serraggio per pezzi di diverse altezze non deve più essere eseguito a mano, ma avviene automaticamente tramite il controllo della larghezza di serraggio. L'adattamento continuo dell'altezza di serraggio con forza di serraggio quasi costante consente di collegare le parti in modo affidabile e stabile senza che si debba variare la posizione della vite di pressione.
I dispositivi di serraggio rapido variabili sono estremamente versatili. Possono infatti essere impiegati per la foratura, la piegatura, la saldatura o la molatura nei settori di lavorazione di metalli, legno e plastiche. A seconda delle esigenze, l'operatore può regolare la forza di serraggio fino a 2.500 N senza utensili, tramite una vite di regolazione che si trova sul giunto al di sotto della leva.
La gamma di prodotti norelem comprende dispositivi di serraggio rapido variabili in tre versioni diverse:

Vai direttamente allo shop
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83