norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :A comprenant :
- 08550 montage de perçage DIN 6348
- 08710 prisme avec butée
- 08640 plateau de perçage à indexation avec 16 diamètres de canons de perçage courants, voir tableau; possibilité de réalisation de cotes intermédiaires à l'aide de douilles de perçage amovibles, DIN 173.
B comprenant :
- 08550 montage de perçage DIN 6348
- 08710 prisme avec butée
- 08650 plaque de support pour douilles de perçage munie de 4 logements pour canons de perçage amovibles, tailles 5 à 8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 et Ø 15. Possibilité de réalisation de cotes intermédiaires à l’aide de canons de perçage amovibles, DIN 173. Plaques de support pour canons de perçage au choix, tailles 1 à 4, voir tableau. Tous nos supports pour canons de perçage s’adaptent à la plaque de support, tailles 0 et 2.
Nota :Nos montages de perçage pour pièces cylindriques conviennent tout particulièrement pour le perçage d’alésages transversaux dans des pièces tournées. L’élément de base est constitué du montage de perçage DIN 6348, taille 0 ou 2. En lieu et place de la plaque de support normale, on utilise un prisme d’appui à butée réglable, à échelle millimétrique et vernier. Sur les colonnes, on monte au choix soit le plateau de perçage à indexation, soit la plaque de support pour douilles de perçage. L’assemblage ultra simple ne nécessite aucune connaissance spécifique. Tous les composants sont disponibles séparément, et peuvent être réassortis sans problème. Ils sont interchangeables entre les variantes A et B. En cas d’utilisation de canons de perçage amovibles, le logement peut servir à toutes sortes d’opérations d’usinage : perçage, lamage, alésage ou taraudage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 08630 Montage de perçage pour pièces cylindriques 263 kB

Dessins

Montage de perçage pour pièces cylindriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleForme

StatutCAOAcc.PrixCommander
08630-100Afin de série  1 582,25 €
08630-122Afin de série  1 970,23 €
08630-200Bfin de série  1 877,46 €
08630-222Bfin de série  2 304,22 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Chypre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83