norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Fixation standard type I

retour
Test

Fixation standard

Les fixations norelem sont utilisées pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Les fixations sont conçues de manière à autoriser un positionnement libre des profilés. Pour une meilleure résistance, notamment pour les grands profilés, plusieurs éléments de fixation peuvent être intégrés à la face frontale.
Assemblage : d'abord, un trou est percé dans un profilé, afin que l'utilisateur puisse serrer la vis de la fixation plus tard, dans l'état assemblé. Sur l'autre profilé, un taraudage est découpé dans l'avant-trou de la face frontale puis la fixation est intégrée. De cette manière, les deux profilés aluminium peuvent être assemblés facilement.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83